17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製 MHP-50-MMA

KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

通常単価(税別)
107,433
税込単価
118,176
通常出荷日:7日目

薬液の定量注入に最適な小型ダイヤフラムポンプです。【特長】・軽量・コンパクト設計で設置スペースを取りま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    5~50
  • 到達圧力 (Pa)
    1500000
  • 吐出量50Hz/60Hz (mℓ/min)
    50/60
  • 質量 (kg)
    4.5
  • トラスココード
    851-0105
  • 材質1
    接液材質:アクリル
  • 電圧
    100
  • 吐出量(ml/min)
    50/60(50/60Hz)
  • 接続
    ホース内径:6mm

型番:

MHP-50-MMA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
吐出量50Hz5~50mL/min
60Hz6~60mL/min
最大吐出圧1.5MPa
最大ストローク長1.2mm
接続方式ホース内径6mm
配管R 1/2、Rc 1/4、VP13TW、VP16TS
フランジJIS 10K 13A、15A
モーター100V 25W 単相
ギア比15:1
概算重量4.5kg

MHP-50-MMAの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
5~50
到達圧力(Pa)
1500000
吐出量50Hz/60Hz(mℓ/min)
50/60
質量(kg)
4.5
トラスココード
851-0105
材質1
接液材質:アクリル
電圧
100
吐出量(ml/min)
50/60(50/60Hz)
接続
ホース内径:6mm

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHP-50-MMA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,433
( 118,176 )
7日目

詳細情報

基本情報

薬液の定量注入に最適な小型ダイヤフラムポンプです。
【特長】
・軽量・コンパクト設計で設置スペースを取りません。装置への組み込みにも最適です。
・耐食性と耐久性を追求したキャンバス入り成形ダイヤフラムを採用し、安定した吐出量で優れた定量性を発揮します。
・ポンプヘッドの材質は、透明アクリルです。
・ポンプヘッド内はガスロックしづらい高圧縮設計。エアー抜きバルブも装備され安全かつ簡単にエアーを抜けます。
・流量調節は運転時と停止時のどちらでも行えます。
【主な用途】
・水処理薬液の定量注入
・大規模ビルの二次滅菌、小規模水道、簡易水道、プールなどの塩素注入
・ボイラーの清缶剤、防錆剤の定量注入
・食品、化学、印刷など各種工場の薬液定量注入
・理化学、医療分野での高精度定量注入
・研究室、実験プラントなどの微量定量注入

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製の型番MHP-50-MMAのページです。 型番MHP-50-MMAに関する仕様情報を記載しております。
KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製
KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製
KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-1000-F
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格107,433135,06095,766118,874138,948263,816
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ電動式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式
吐出量(l/min)5~500.05/0.06(50/60Hz)0.05/0.06(50/60Hz)0.015/0.018(50/60Hz)0.05/0.06(50/60Hz)1/1.2(50/60Hz)
到達圧力(Pa)1500000-----
吐出量50Hz/60Hz(mℓ/min)50/60-----
質量(kg)4.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト