ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,878
税込単価
19,666

【特長】・クリップで固定できるミニハロゲンライト。・グリップで角度調整可能。・...

詳細情報を確認する
  • 消費電力 (W)
    150
  • JANコード
    4930510320571
  • トラスココード
    851-3876
  • 質量(g)
    1000
  • コード長さ(m)
    1.6
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    3.3円/h
  • 替球
    PJ-150W-S
  • 材質1
    アルミダイキャスト

型番:

MH-C15
解除
    数量:

    MH-C15の仕様・寸法情報

    消費電力(W)
    150
    JANコード
    4930510320571
    トラスココード
    851-3876
    質量(g)
    1000
    コード長さ(m)
    1.6
    電源(V)
    100
    標準消費電力料金
    3.3円/h
    替球
    PJ-150W-S
    材質1
    アルミダイキャスト
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MH-C15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,878
    ( 19,666 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリップで固定できるミニハロゲンライト。
    ・グリップで角度調整可能。
    ・コンパクト。
    【用途】
    ・作業現場の照明に
    ・車輌などの整備用に

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6mの型番MH-C15のページです。 型番MH-C15に関する仕様情報を記載しております。
    ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m
    ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
    120Wボールライト
    LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
    交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用
    LEDジューデンフックライト LEH-30BL
    メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
    通常価格17,87853,61282,559162,00016,96586,966
    通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目1日目
    消費電力(W)1503012030015030
    JANコード493051032057149305103218514930510313696493051035122349305106101534930510351056
    トラスココード851-3876819-4038819-4039352-9110361-6011137-3752
    質量(g)10005500.08900.08000.025.0004800.0
    コード長さ(m)1.6755--

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました