17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー マグネットハブキャップ  MH-916M MH-916M

ハスコー マグネットハブキャップ MH-916M

通常単価(税別)
30,760
税込単価
33,836
通常出荷日:5日目

【特長】・トラックのハブ付きホイールのベアリンググリース部を濡らさずに水洗いが可能になります。・強力マ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6038
  • JANコード
    4580372202814
  • 質量(g)
    1150
  • 材質1
    鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム

型番:

MH-916M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH-916Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6038
JANコード
4580372202814
質量(g)
1150
材質1
鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH-916M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,760
( 33,836 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックのハブ付きホイールのベアリンググリース部を濡らさずに水洗いが可能になります。
・強力マグネットでワンタッチセッティング可能です。
【用途】
・スチーム洗浄時の水除け、長時間放置時のほこり付着防止用工具
【商品仕様】
・摘要:4t~フロント、2t~4tリア用
・一箱2枚入り
・適合サイズ:φ80~160
・JANコード:4580372202814
・トラスココード:853-6038
・質量:1.15kg
【材質/仕上】
・鉄
・ラバーマグネット
・取っ手:アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー マグネットハブキャップ MH-916Mの型番MH-916Mのページです。 型番MH-916Mに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916M
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916S
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ブイロッドブッシュプーラー
ハスコー トルクロッドブッシュプーラー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格30,76031,996276,28537,42782,447100,771
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目4日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールタイヤ関連エンジン関連汎用ツール汎用ツール
トラスココード853-6038853-6039814-5121853-5900814-5128814-5127
JANコード458037220281445803722028214580372202272458037220059945803722036514580372203507
質量(g)115073010510122042309260
材質1鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト