17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイホー ミニハンター MH

メイホー ミニハンター

通常単価(税別)
115
税込単価
127
通常出荷日:6日目

【特長】・小物を5コマに分けて収納可能です。・手に馴染むポケットサイズです。・中身が見易いクリアタイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    122
  • 奥行 (mm)
    80
  • 高さ (mm)
    26
  • 詳細タイプ
    固定仕切
  • 最大コマ数
    5
  • クリア
  • JANコード
    4963189300360
  • トラスココード
    735-8661
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量 (g)
    43

型番:

MH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
122
奥行 (mm)
80
高さ (mm)
26
詳細タイプ
固定仕切
最大コマ数
5
クリア
JANコード
4963189300360
トラスココード
735-8661
材質1
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
43
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物を5コマに分けて収納可能です。
・手に馴染むポケットサイズです。
・中身が見易いクリアタイプです。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:122×80×26
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:116×73×22
・JANコード:4963189300360
・トラスココード:735-8661
・質量:43g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイホー ミニハンターの型番MHのページです。 型番MHに関する仕様情報を記載しております。
メイホー ミニハンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイホー ミニハンター
メイホー ミニケース 透明
ミニケース KP-04
メイホー ラウンドストッカー
メイホー MC-50
メイホー MC-60
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)エンジニアメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格11587168769 -14447
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目4日目
商品タイプポケットその他その他-ポケット-
間口 (mm)122120外寸:120,内寸:115-57-
奥行 (mm)8092外寸:92,内寸:79-30-
高さ (mm)2625外寸:25,内寸:20-12-
詳細タイプ固定仕切ミニケース--フリー-

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト