17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルホースジョイントニップル MGP-7 MGP-7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IRIS メタルホースジョイントニップル MGP-7

販売終了

型番

MGP-7

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・傷に強いクロームメッキ加工を施した散水パーツです。ワンタッチコネクター同士の接続ができます。
【商品仕様】
・適合サイズ:ホース内径12~15mm
・適合サイズ:ホース内径12~15mm
・内箱サイズ:W130×D125×H130
・内箱重量:700g
・内箱容量:2.1L
・JANコード:4905009739523
・トラスココード:513-3980
・質量:7kg

指定中の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
ホース用継手
使用流体
形状
ストレート
ホース接続種類
タケノコ
接続種類
その他
適用ホース内径(φ)
12~15
JANコード
4905009739523
トラスココード
513-3980
質量(g)
7000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト