17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa MGI-500A-M
  • KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa

通常単価(税別)
128,833
税込単価
141,716
通常出荷日:7日目

【特長】・フリー電源(AC90~230V 単相 50/60Hz)のため電圧を選びません。・液晶ディスプ...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    0.5
  • トラスココード
    851-0082
  • 質量(g)
    3400.0
  • 材質1
    透明アクリル(MMA)
  • 最高吐出圧力(MPa)
    0.2
  • 吐出量(ml/min)
    500
  • 接続
    Φ6×Φ11ホース
  • 最大粘度 (cp)
    100
  • 制御方式
    電流信号タイプ
  • 吐出圧 (Mpa)
    0.2
  • 電源
    AC90~230(V) 30(W) 1.2(A) 単相

型番:

MGI-500A-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGI-500A-Mの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
0.5
トラスココード
851-0082
質量(g)
3400.0
材質1
透明アクリル(MMA)
最高吐出圧力(MPa)
0.2
吐出量(ml/min)
500
接続
Φ6×Φ11ホース
最大粘度(cp)
100
制御方式
電流信号タイプ
吐出圧(Mpa)
0.2
電源
AC90~230(V) 30(W) 1.2(A) 単相
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGI-500A-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,833
( 141,716 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリー電源(AC90~230V 単相 50/60Hz)のため電圧を選びません。
・液晶ディスプレイは赤色LEDのデジタル表示のため暗い場所でも見やすくなりました。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPaの型番MGI-500A-Mのページです。 型番MGI-500A-Mに関する仕様情報を記載しております。
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPa
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.2MPa
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.0MPa
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.25MPa
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格128,83388,664136,500106,528173,685174,657
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
吐出量(l/min)0.50.0250.050.20.0250.4
トラスココード851-0082851-0062851-0095851-0050851-0057851-0069
質量(g)3400.02400.02400.03400.02400.03400.0
材質1透明アクリル(MMA)透明アクリル(MMA)ポリ塩化ビニル(PVC)透明アクリル(MMA)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)
最高吐出圧力(MPa)0.21.00.80.41.00.25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト