17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XL

通常単価(税別)
11,8629,516
税込単価
13,04810,468
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮します。・胴部はナイロンとゴムの二層構造で耐突刺...

詳細を確認
  • トラスココード
    785-7772

型番:

MGCLSP950-KH-XL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番カラーサイズアッパー材底材仕様
MGCLSP950-KH-XLカーキXLゴム+合成繊維ゴム反射素材

※Wピン付

MGCLSP950-KH-XLの仕様・寸法情報

トラスココード
785-7772
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGCLSP950-KH-XL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,8629,516
( 10,468 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮します。
・胴部はナイロンとゴムの二層構造で耐突刺し強度が向上しました。
【用途】
・山林・土木作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):27.5~28.0
・足幅サイズ:EEE
・靴丈(cm):42.5
・色:カーキ
・反射材
・JANコード:4982841496326
・トラスココード:785-7772
・質量:2140g
【材質/仕上】
・アッパー材:ゴム+ナイロン
・底材:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XLの型番MGCLSP950-KH-XLのページです。 型番MGCLSP950-KH-XLに関する仕様情報を記載しております。
丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XL
丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm
丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm
丸五 プロハークス#201 ホワイト 22.5cm
マジカルスパイク
丸五 安全プロハークス
メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
通常価格11,8623,7395,2683,61010,355 -3,994 -
通常出荷日5日目6日目1日目7日目4日目〜1日目〜
トラスココード785-7772786-0111785-4943785-9902--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト