17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 マジカルセーフティー#630 ブラック/ブラック 23.5cm MGCL630-BK/BK-235

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸五 マジカルセーフティー#630 ブラック/ブラック 23.5cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MGCL630-BK/BK-235

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・帯電防止性能を有したプロスニーカーです。
・肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
【用途】
・普通作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):23.5
・足幅サイズ:EEE
・色:黒/黒
・JSAA:認定合格品(A種)
・静電
・通気
・踵衝撃吸収
・耐油底
・JANコード:4982841398231
・トラスココード:785-7365
・質量:720g
【材質/仕上】
・鋼製先芯
・アッパー材:天然皮革+ナイロンメッシュ
・底材:EVA+ゴム

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
785-7365
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト