ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 取付用マグネット MGC-80

ナイキ 取付用マグネット

通常単価(税別)
1,912
税込単価
2,103

【商品仕様】・幅(mm):80・奥行(mm):80・高さ(mm):8・外寸法:...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    300.0
  • トラスココード
    868-5585
  • 高さ(mm)
    8
  • 幅(mm)
    Φ80
  • タイプ詳細
    取付用マグネット

ご注意

  •  本体:ゴム(2個1セット)※ML-360、ML-340には各6個、それ以外の取付には各4個必要です。

型番:

MGC-80
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ 取付用マグネット 製品特長・仕様

    MGC-80の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    質量(g)
    300.0
    トラスココード
    868-5585
    高さ(mm)
    8
    幅(mm)
    Φ80
    タイプ詳細
    取付用マグネット

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MGC-80
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,912
    ( 2,103 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・幅(mm):80
    ・奥行(mm):80
    ・高さ(mm):8
    ・外寸法:W80×D80×H8
    ・トラスココード:868-5585
    ・質量:0.3kg

    ご注意

    •  本体:ゴム(2個1セット)※ML-360、ML-340には各6個、それ以外の取付には各4個必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 取付用マグネットの型番MGC-80のページです。 型番MGC-80に関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 取付用マグネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 取付用マグネット
    TAF作業台用交換マグネットキャスター 交換用マグネット付キャスター
    作業台用オプション ハンガーパネル取付金具
    ワークライト取付金具
    ナイキ ロッカー LK4JND-AW
    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具
    メーカーナイキトラスコ中山サカエサカエナイキトラスコ中山
    通常価格1,91246,8086,1601,900 -83,1724,081
    通常出荷日18日目1日目3日目3日目4日目4日目
    商品タイプその他-----
    質量(g)300.0-----
    トラスココード868-5585-----
    高さ(mm)8-----
    幅(mm)Φ80-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました