17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表示マグネット 「アイドリングストップ!」
  • 表示マグネット 「アイドリングストップ!」

表示マグネット 「アイドリングストップ!」

通常単価(税別)
496579
税込単価
546637
通常出荷日:4日目

【特長】・イラスト入りのマグネットでアイドリングストップの意識を高めます。【用途】・アイドリングストッ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

質量(g)

最小発注数量
134-3423
290
0.8
50
34.000
4個
134-5128
200
-
100
50.000
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
496
( 546 )
4日目
579
( 637 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イラスト入りのマグネットでアイドリングストップの意識を高めます。
【用途】
・アイドリングストップの推進に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

表示マグネット 「アイドリングストップ!」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示マグネット 「アイドリングストップ!」
短冊型マグネット
標識 「発電設備 高電圧」
安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー
つくし 標識 「昇降階段」
標識 防滴型KYカルトン
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格496-1,1677001858071,921 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目1日目
材質(本体)ゴムマグネットゴムマグネットポリプロピレン塩化ビニールポリプロピレン軟質ビニール
表示内容アイドリングストップ立入禁止高電圧安全帯を使用せよ昇降階段本日の作業はありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト