17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TOKU グラインダアングルタイプ MG-7236B

TOKU グラインダアングルタイプ

通常単価(税別)
32,837
税込単価
36,121
通常出荷日:4日目

【特長】・軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。【用途】・金型の仕上げ作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 全長
    123mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • ホース内径 (mm)
    Φ9.5
  • JANコード
    4562185601053
  • トラスココード
    826-6359
  • 材質/仕上
  • 質量 (kg)
    0.4

型番:

MG-7236B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG-7236Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
全長
123mm
空気消費量(m³/min)
0.38
ホース内径(mm)
Φ9.5
JANコード
4562185601053
トラスココード
826-6359
材質/仕上
質量(kg)
0.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG-7236B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,837
( 36,121 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
【用途】
・金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます。
【商品仕様】
・全長(mm):123
・空気消費量([[M3]]/min):0.38
・使用エアーホース内径(mm):9.5
・使用エアーホース内径(mm):9.5
・アングルタイプ
・JANコード:4562185601053
・トラスココード:826-6359
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOKU グラインダアングルタイプの型番MG-7236Bのページです。 型番MG-7236Bに関する仕様情報を記載しております。
TOKU グラインダアングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOKU グラインダアングルタイプ
TOKU ストレートグラインダ
TOKU アングルグラインダ
TOKU チャックグラインダ
エアアングルグラインダーエアロスピン
空研 エアアングルグラインダー
メーカー東空販売東空販売東空販売東空販売大見工業空研
通常価格32,83755,19765,72125,65726,55226,540
通常出荷日4日目5日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
全長123mm430mm274mm146mm156mm190mm
空気消費量(m³/min)0.381.20.8~1.00.50.40.35
ホース内径(mm)Φ9.5Φ12.7Φ12.7Φ9.5--
JANコード4562185601053456218560112145621856010914562185601152--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト