ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用

アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用 MG6C
通常単価(税別)
34,985円
税込単価
38,484円
通常出荷日:4日目

【特長】・リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。【用途】・リシン・モルタル...

詳細を確認

型番:

MG6C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MG6Cの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
トラスココード
514-7158
JANコード
4538995001437
質量(g)
710.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MG6C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,985円
( 38,484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
【用途】
・リシン・モルタル・スタッコ・タイル
【商品仕様】
・所要コンプレッサ(kW):0.75~2.2以上
・固定式
・標準使用空気圧力:0.1~0.29MPa
・JANコード:4538995001437
・トラスココード:514-7158
・質量:710g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用の型番MG6Cのページです。 型番MG6Cに関する仕様情報を記載しております。
アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用
建築塗装用リシンガン 自在式
食液塗布専用自動ガン
アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm
アネスト岩田 空気キャップセット W-101 重力、吸上式用交換部品
アネスト岩田 空気キャップセット W-101 φ1.3 重力、吸上式用交換部品
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格34,985円18,721円38,507円6,800円9,063円9,063円
通常出荷日4日目5日目1日目4日目4日目4日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体----
トラスココード514-7158470-4037----
JANコード45389950014374538995000249----
質量(g)710.000660.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました