17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福山ゴム マイガーデン3ブラックM MG3BK-M

福山ゴム マイガーデン3ブラックM

通常単価(税別)
1,750
税込単価
1,925
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量タイプです。・履き易いです。・柔らかく屈曲がいいです。【用途】・ガーデニング用長靴・雨靴...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    半長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    なし
  • 色詳細
    ブラック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • JANコード
    4963475464158
  • トラスココード
    134-8309
  • 質量(g)
    620.000
  • 材質1
    胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏材:メリヤス
  • 寸法(cm)
    23.5~24.0

型番:

MG3BK-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG3BK-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
半長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黒系
先芯
なし
色詳細
ブラック
足幅サイズ
EEE
JANコード
4963475464158
トラスココード
134-8309
質量(g)
620.000
材質1
胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏材:メリヤス
寸法(cm)
23.5~24.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG3BK-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプです。
・履き易いです。
・柔らかく屈曲がいいです。
【用途】
・ガーデニング用長靴
・雨靴
【商品仕様】
・寸法(cm)23.5~24.0足幅サイズ3E
・福山ゴム マイガーデン3ブラックM
・JANコード:4963475464158
・質量:620g
【材質/仕上】
・胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)
・裏材:メリヤス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

福山ゴム マイガーデン3ブラックMの型番MG3BK-Mのページです。 型番MG3BK-Mに関する仕様情報を記載しております。
福山ゴム マイガーデン3ブラックMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
福山ゴム マイガーデン3ブラックM
福山ゴム マイガーデン3ブラックL
ふみ抜き防止中敷
エアーポンプ付中敷(ブーツ用)
ラスティングブル LB-011
作業靴 寅さん ホワイト
メーカー福山ゴム工業福山ゴム工業福山ゴム工業福山ゴム工業福山ゴム工業福山ゴム工業
通常価格1,7501,5552,3437092,4671,859 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目11日目1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴中敷中敷-作業靴
規格規格無し規格無しJIS規格品規格無し-規格無し
形状半長靴半長靴---短靴
耐油性なしなし---なし
静電気帯電防止機能なしなし---なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト