短冊型マグネット
通常出荷日:4日目
【特長】・マグネットなので簡単に設置することができます。【用途】・立入禁止区域の表示に。
詳細を確認- 材質(本体)
- ゴムマグネット
- 表示内容
- 立入禁止
- 横(mm)
120
- 厚さ(mm)
0.8
- 縦(mm)
360
- 質量(g)
108.000
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
短冊型マグネットの型番MG-316のページです。
型番MG-316に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| つくし工房 | つくし工房 | つくし工房 | つくし工房 | つくし工房 | つくし工房 |
| 1,167円 | 700円 | 700円 | 700円 | 6,991円 | 448円 |
| 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 1日目 | 4日目 |
| ゴムマグネット | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ターポリン | ポリプロピレン |
| 立入禁止 | 高電圧 | 高電圧 | 高電圧 | 墜落・転落災害の絶滅 | - |
| 120 | 300 | 300 | 300 | 1800 | 300 |
| 0.8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 360 | 450 | 450 | 450 | 900 | 300 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。