ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

建築塗装用リシンガン 自在式

建築塗装用リシンガン 自在式 MG2D
通常単価(税別)
17,856
税込単価
19,642
通常出荷日:5日目

【特長】・リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です・塗料ノズルの交換により細粒...

詳細を確認

型番:

MG2D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG2Dの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
トラスココード
470-4037
JANコード
4538995000249
質量(g)
660.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MG2D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,856
( 19,642 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です
・塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます
【商品仕様】
・所要コンプレッサ(kW):0.75以上
・自在式
・アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 自在式
・JANコード:4538995000249
・トラスココード:470-4037
・質量:660g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

建築塗装用リシンガン 自在式の型番MG2Dのページです。 型番MG2Dに関する仕様情報を記載しております。
建築塗装用リシンガン 自在式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築塗装用リシンガン 自在式
アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用
食液塗布専用自動ガン
アネスト岩田 空気キャップセット W-101 重力、吸上式用交換部品
アネスト岩田 空気キャップセット W-101 φ1.3 重力、吸上式用交換部品
アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格17,85634,48132,6457,0907,0905,174
通常出荷日5日目4日目1日目4日目4日目4日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体----
トラスココード470-4037514-7158----
JANコード45389950002494538995001437----
質量(g)660.000710.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト