17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイヤースクリーンバーナー
  • ファイヤースクリーンバーナー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファイヤースクリーンバーナー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MG-250B

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・トロ火も自在に調節でき、温めや煮込み料理から、中華などの強火力料理まで多彩な用途に使えます。
【用途】
・寸胴鍋用や、ガスコンロの代わりに。
【材質】
・FC

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外寸法(mm)
505×148×310
奥行(mm)
505
高さ(mm)
148
質量(g)
8000.0
トラスココード
136-2549
材質1
FC
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト