17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG2000B(上) M (10着入) MG2000B-M-UPPER-WEAR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG2000B(上) M (10着入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MG2000B-M-UPPER-WEAR

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・上下セパレートタイプです。
・上下別々に交換できるので経済的です。
・フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。
・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
・ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
【用途】
・一般粉じん作業
・塗装作業
・石綿(アスベスト)関連作業
・除染作業、がれき処理等における石綿対策
【商品仕様】
・JIS T8115:2010 タイプ5、6
・全身化学防護服(密閉服)
・使い捨て式
・170~176cm
・JANコード:4959382784304
・トラスココード:825-2492
・質量:1.45kg
【材質/仕上】
・生地:マイクロ孔フィルム(ポリエチレン)、スパンボンドのポリプロピレン

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4959382784304
トラスココード
825-2492
質量(g)
1450.0
材質1
生地:マイクロ孔フィルム(ポリエチレン)、スパンボンドのポリプロピレン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト