17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

建築塗装用ガン

建築塗装用ガン
通常単価(税別)
17,53122,073特別価格
税込単価
19,28424,280特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。【用途】・リシン・モルタル

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
805-2383
4538995002472
610.000
1個
805-2384
4538995001413
670.000
1個
805-2385
4538995001420
650.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,53115,858
( 17,444 )
4日目
22,073
( 24,280 )
4日目
17,531
( 19,284 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
【用途】
・リシン・モルタル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

建築塗装用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築塗装用ガン
建築塗装用リシンガン 自在式
アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格17,531-17,85634,4811,3581,2401,358
通常出荷日4日目5日目4日目9日目25日目9日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト