17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A M (10着入) MG1500A-M

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A M (10着入)【10個入り】

通常単価(税別)
15,60013,362
税込単価
17,16014,698
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。・フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入り...

詳細を確認
  • JANコード
    4959382784410
  • トラスココード
    825-2472
  • 質量(g)
    1900
  • 材質1
    生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン

型番:

MG1500A-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MG1500A-Mの仕様・寸法情報

JANコード
4959382784410
トラスココード
825-2472
質量(g)
1900
材質1
生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG1500A-M
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,60013,362
( 14,698 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。
・フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。
・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
・ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
【用途】
・JIS T8115:2010 タイプ5、6
【商品仕様】
・全身化学防護服(密閉服)
・使い捨て式
・170~176cm
・JANコード:4959382784410
・トラスココード:825-2472
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A M (10着入)の型番MG1500A-Mのページです。 型番MG1500A-Mに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A M (10着入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A M (10着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 3XL (10着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 2XL (10着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 M (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 L (1着入)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格15,60017,17115,60014,40014,40014,400
通常出荷日5日目5日目5日目14日目14日目14日目
JANコード49593827844104959382784458-495938286001549593828600394959382860022
トラスココード825-2472825-2470-825-2462825-2464825-2461
質量(g)190019001900570570570
材質1生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン-生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト