17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO 壁取付形酸素計 MG1000-000

CHINO 壁取付形酸素計

通常単価(税別)
162,695148,036
税込単価
178,965162,840
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:35日目

【特長】・高機能・小形で安価です。・長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • JANコード
    4562208230420
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    722-0251
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

MG1000-000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG1000-000の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
JANコード
4562208230420
質量(g)
500.000
トラスココード
722-0251
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG1000-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,695148,036
( 162,840 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能・小形で安価です。
・長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持します。
・アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備しています。
・検知部内蔵形です。
【用途】
・クリーンルームや試験室などの酸欠監視。
・青果物貯蔵庫や保管庫での酸素濃度管理。
・ボイラー室や空調機械室の環境監視。
・病院などの各種ガス保管室の酸欠監視。
・植物育成室や培養室などの酸素濃度監視。
【商品仕様】
・測定原理:ジルコニア固体電解質方式
・採気方式:自然拡散式
・応答時間(秒):20以内 90%応答
・測定値表示:3桁 黄緑色LEDによるデジタル表示
・測定範囲(%O2):0.0~25.0(分解能0.1)
・伝送信号出力(mV):0~25%に対し0~250(出力抵抗 約10Ω)
・CHINO 壁取付形酸素計
・JANコード:4562208230420
・トラスココード:722-0251
・質量:500g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・取付金具1個
・取付用ねじ2個
・交換用ヒューズ1個
・取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO 壁取付形酸素計の型番MG1000-000のページです。 型番MG1000-000に関する仕様情報を記載しております。
CHINO 壁取付形酸素計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO 壁取付形酸素計
デジタル酸素濃度計
装着形警報計 センサー延長棒
酸素・一酸化炭素計
装着形警報計 センサーコード 遠隔測定用
酸素・一酸化炭素濃度計
メーカーチノー新コスモス電機ガステック新コスモス電機ガステックエスコ
通常価格162,69587,631 -35,000104,00017,000 -90,103
通常出荷日35日目2日目〜11日目19日目19日目2日目
対象ガス酸素酸素-酸素 / 一酸化炭素-酸素 / 一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器-ガス検知器-ガス検知器
JANコード4562208230420-----
質量(g)500.000-----
トラスココード722-0251-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト