17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“マグネットテープ”

“マグネットテープ”

通常単価(税別)
34,58865,035特別価格
税込単価
38,04771,539特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。・磁気が強く、大きな保持力を有します。・ハサミやカッターで切れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットシート
  • 吸着力 (N)
    0.51
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 長さ(m)
    30
  • 材質1
    磁石部:エチレンプロピレンジエンジエンゴム(EPDM)、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番吸着力(N)長さ(m)幅(mm)厚さ(mm)使用温度範囲(℃)引張強度(kg/cm2)硬度(ショアD)対化学薬品性
MG15-12300.51(最小)48121.5-40~704840耐候性◎、水◎、オゾン◎、希酸○、希塩○、油×、炎×
MG15-25300.51(最小)30151.5-40~704840耐候性◎、水◎、オゾン◎、希酸○、希塩○、油×、炎×

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
12
4549395515851
1908
819-1901
10
1個
25
4549395515875
3975
819-1903
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,588
( 38,047 )
1日目
65,035
( 71,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。
・磁気が強く、大きな保持力を有します。
・ハサミやカッターで切れます。
・温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)
【用途】
・自動車などスチール製品の塗装用マスキングに。
・店舗オフィスのスチール製ラックやドアに。
【材質】
・磁石部:エチレンプロピレンジエンジエンゴム(EPDM)、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“マグネットテープ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“マグネットテープ”
強力マグネットテープ(異方性タイプ)
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
ネオジム磁石 両面テープ・ゴム付
マグネットシート
メーカースリーエムジャパンササガワトラスコ中山トラスコ中山LACTEMトラスコ中山
通常価格34,588-1,910 -1,1001,010454 -2,070 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプマグネットシート--マグネットシート-マグネットシート
吸着力(N)0.51--60--
厚さ(mm)1.5-----
長さ(m)30-----
材質1磁石部:エチレンプロピレンジエンジエンゴム(EPDM)、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト