17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4減速ギアジョイント MG03 MG03

1/4減速ギアジョイント MG03

通常単価(税別)
38,650
税込単価
42,515
通常出荷日:5日目

減速比1:3.8のギヤを内蔵した、応用範囲の広いジョイントです。【特長】・H051を除く全てのヘッドと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4560128900966
  • トラスココード
    852-1766
  • 質量(g)
    200.000
  • 寸法
    クランプ部:Φ26×29.5mm
  • 幅(mm)
    0.7

型番:

MG03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG03の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4560128900966
トラスココード
852-1766
質量(g)
200.000
寸法
クランプ部:Φ26×29.5mm
幅(mm)
0.7

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,650
( 42,515 )
5日目

詳細情報

基本情報

減速比1:3.8のギヤを内蔵した、応用範囲の広いジョイントです。
【特長】
・H051を除く全てのヘッドと最高回転数30,000r.p.m.以下のモータに使用できます。
【用途】
・低速回転、高トルクを必要とする作業。
【仕様】
・クランプ部サイズ:Φ26×29.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4減速ギアジョイント MG03の型番MG03のページです。 型番MG03に関する仕様情報を記載しております。
1/4減速ギアジョイント MG03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4減速ギアジョイント MG03
ミニモ エアーヘッド
ラバークレイドル
ミニモ スタンダードクランプヘッド
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニモ ベルトアーム H81
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格38,65043,7291,57041,80655,0009,960
通常出荷日5日目9日目1日目5日目1日目5日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品-関連品
JANコード456012890096645601289008674560128904131456012890093545610128993664560128900713
トラスココード852-1766852-1731852-1806852-1767207-3571852-1738
質量(g)200.000149.00094.000329.000866.00039.000
寸法クランプ部:Φ26×29.5mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト