17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ 部品 (MFWN-90)

通常単価(税別)
2,027
税込単価
2,230
通常出荷日:4日目

【特長】・部品:シート【用途】・部品:シート【商品仕様】・部品・JANコード:496066464900...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

MFWN-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MFWN-90の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
シート・敷板
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MFWN-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,027
( 2,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・部品:シート【用途】・部品:シート【商品仕様】・部品・JANコード:4960664649006・トラスココード:550-5011・質量:5.17g

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 部品 (MFWN-90)の型番MFWN-90のページです。 型番MFWN-90に関する仕様情報を記載しております。
京セラ 部品 (MFWN-90)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 部品 (MFWN-90)
MFWN90型 フェースミル ホルダ
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
アルファ90(シャンク)SE90形
アルファ90フェースミルSE90形
京セラ 部品_SB-4075TRP
メーカー京セラ京セラ京セラMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)京セラ
通常価格2,02740,700 -30,780 -43,522 -69,378 -614
通常出荷日4日目2日目〜3日目〜3日目1日目〜4日目
フライスホルダー用品種類シート・敷板----ネジ・スクリュー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト