17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 6枚羽根 CR MFL(C)-65K用 MFL-65KR

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 6枚羽根 CR MFL(C)-65K用

通常単価(税別)
31,779
税込単価
34,957
通常出荷日:3日目

【特長】・直径35ミリの固形物も吸い上げます。【用途】・MFL(C)-65K用【商品仕様】・外径128...

詳細を確認

    型番:

    MFL-65KR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MFL-65KRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MFL-65KR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,779
    ( 34,957 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直径35ミリの固形物も吸い上げます。
    【用途】
    ・MFL(C)-65K用
    【商品仕様】
    ・外径128.5ミリ
    ・6枚羽根
    ・JANコード:4971770091917
    ・トラスココード:850-9186
    ・質量:1.5kg
    【材質/仕上】
    ・CR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 6枚羽根 CR MFL(C)-65K用の型番MFL-65KRのページです。 型番MFL-65KRに関する仕様情報を記載しております。
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 6枚羽根 CR MFL(C)-65K用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 6枚羽根 CR MFL(C)-65K用
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MFC-65K用
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 12枚羽根 CR
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格31,77931,77910,49211,37724,52833,404
    通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト