17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミーリング用ホルダ 高能率

通常単価(税別)
33,81745,256
税込単価
37,19949,782
通常出荷日:4日目

【特長】・高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MFH80-S42-14-5T【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664712601
・トラスココード:824-9443
・質量:2.35kg
MFH50-S42-14-3T【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664712588
・トラスココード:824-9441
・質量:1.50kg
MFH63-S42-14-4T【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664712595
・トラスココード:824-9442
・質量:1.80kg

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

仕様2

最小発注数量
50
3
・モジュラータイプ・適合チップ:SOMT1405・JANコード:4960664712588・トラスココード:824-9441・質量:1.50kg
1個
63
4
・モジュラータイプ・適合チップ:SOMT1405・JANコード:4960664712595・トラスココード:824-9442・質量:1.80kg
1個
80
5
・モジュラータイプ・適合チップ:SOMT1405・JANコード:4960664712601・トラスココード:824-9443・質量:2.35kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,817
( 37,199 )
4日目
45,256
( 49,782 )
4日目
45,025
( 49,528 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリング用ホルダ 高能率のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリング用ホルダ 高能率
内径加工用ホルダ C-STLB-AN型
スモールツール用ホルダ SVJP-FF型
内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)
内径ダブルクランプホルダ A-DWLN型(内径・奥端面加工)
ミーリング用ホルダ 極小径
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格33,817-31,0279,17133,432 -24,415 -14,910 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目4日目4日目2日目〜
加工用途平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル----平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン----一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法柄付きタイプ----柄付きタイプ
全長(mm)150-----
シャンク径 (d)(mm)42-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト