ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W MF700LS-BH
  • 岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W
通常単価(税別)
24,614
税込単価
27,075

【特長】・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでい...

詳細情報を確認する
  • 消費電力 (W)
    700
  • JANコード
    4530118050094
  • トラスココード
    805-2896
  • 定格電圧(V)
    130
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

ご注意

  • 適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。
  • ランプの光色は点灯時間とともに変色しますが、照明効果の実用上問題ありません。
  • 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

型番:

MF700LS-BH
解除
    数量:

    MF700LS-BHの仕様・寸法情報

    消費電力(W)
    700
    JANコード
    4530118050094
    トラスココード
    805-2896
    定格電圧(V)
    130
    質量(g)
    440.000
    材質1
    石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MF700LS-BH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,614
    ( 27,075 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます
    ・水銀ランプの最大8倍のランプ効率で省工ネ。
    ・色の再生性に優れた白色光。
    ・演色性、効率にすぐれた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    【用途】
    ・工場の高天井照明
    ・公園、街路等
    【材質】
    ・石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

    ご注意

    • 適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。
    • ランプの光色は点灯時間とともに変色しますが、照明効果の実用上問題ありません。
    • 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
    • ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700Wの型番MF700LS-BHのページです。 型番MF700LS-BHに関する仕様情報を記載しております。
    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W
    クールハロゲン110V65W 口金E11
    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W
    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W
    岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)
    岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)
    メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
    通常価格24,6141,93317,85422,10047,42950,512
    通常出荷日4日目5日目9日目9日目4日目4日目
    消費電力(W)70065250300--
    JANコード4530118050094453011804221145301180441784530118053507--
    トラスココード805-2896805-2844805-2891805-2893805-2946805-2947
    定格電圧(V)130110130130--
    質量(g)440.00010.000190.000270450.000450.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました