ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
右下精器製造 ステンレス圧力計 |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
SUGICO 18-8 ステンレスバケツ蓋 |

【特長】
・海水用スプライン式です。
【用途】
・MF(C)-50S・MFC-50SX用
【商品仕様】
・外径94ミリ
・9枚羽根
・JANコード:4971770092044
・トラスココード:850-9108
・質量:0.55kg
【材質/仕上】
・材質CR

![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
扉用ガラリ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テラル
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
4.3通常価格(税別):26,515円

寺田ポンプ製作所
小型汚水用水中ポンプ
0通常価格(税別):23,916円~

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):241円

エスコ
20L缶用オイルポンプ(手押し式)
5通常価格(税別):5,310円

鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
4.5通常価格(税別):30,568円~

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,500円~

エスコ
ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)
4通常価格(税別):3,000円

寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ
0通常価格(税別):35,393円~

エスコ
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
0通常価格(税別):8,270円