17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ラバレックスポンプ 6kg MF-40S

工進 ラバレックスポンプ 6kg

通常単価(税別)
52,725
税込単価
57,998
通常出荷日:3日目

【特長】・海水用キー式です。【用途】・甲板の洗浄に・船舶の緊急排水・ビルジの排水【商品仕様】・ポンプ単...

詳細を確認

    型番:

    MF-40S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MF-40Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MF-40S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,725
    ( 57,998 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・海水用キー式です。
    【用途】
    ・甲板の洗浄に
    ・船舶の緊急排水
    ・ビルジの排水
    【商品仕様】
    ・ポンプ単体です。(ポンプは砲金製)
    ・インペラはスプライン型
    ・JANコード:4971770091443
    ・トラスココード:850-9084
    ・質量:6kg
    【材質/仕上】
    ・砲金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ラバレックスポンプ 6kgの型番MF-40Sのページです。 型番MF-40Sに関する仕様情報を記載しております。
    工進 ラバレックスポンプ 6kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ラバレックスポンプ 6kg
    工進 ラバレックスポンプ 11.6kg
    工進 ラバレックスポンプ
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR
    工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格52,72589,64045,78111,377204,80610,492
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目4日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト