ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
工進 工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-25SRL |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |

【特長】
・口径40ミリです。
【用途】
・MF用交換インペラー
【商品仕様】
・40ミリポンプ用
・8枚羽根
・JANコード:4971770091870
・トラスココード:850-9081
・質量:0.95kg
【材質/仕上】
・NBR
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺田ポンプ製作所
セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製
4通常価格(税別):48,369円~

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,500円~

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T
5通常価格(税別):21,012円~

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,551円

亀嶋鉄工所
ギアポンプ(ギアポンプ単体)
4通常価格(税別):14,055円~

ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプNDP5
4通常価格(税別):65,450円~

寺田ポンプ製作所
ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min
0通常価格(税別):101,501円~

エスコ
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)
0通常価格(税別):6,090円

エスコ
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
0通常価格(税別):3,130円