ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・海水用キー式です。
【用途】
・MF-4024X用
【商品仕様】
・外径90ミリ
・8枚羽根
・JANコード:4971770091849
・トラスココード:850-9079
・質量:0.19kg
【材質/仕上】
・材質CR
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テラル
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
4.3通常価格(税別):26,515円

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,500円~

エスコ
20L缶用オイルポンプ(手押し式)
5通常価格(税別):5,310円

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,551円

エスコ
ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)
4通常価格(税別):3,000円

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):241円

寺田ポンプ製作所
ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min
0通常価格(税別):101,501円~

寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ
0通常価格(税別):35,393円~

エスコ
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)
0通常価格(税別):6,090円