17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 メタルハライドランプ(アイマルチハイエース)400W MF400LE-BUP
  • 岩崎 メタルハライドランプ(アイマルチハイエース)400W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

岩崎 メタルハライドランプ(アイマルチハイエース)400W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MF400LE-BUP

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます
・水銀ランプの最大6倍のランプ効率で省工ネ。
・色の再生性に優れた白色光。
【用途】
・工場の高天井照明
・公園、街路等

ご注意

  • 適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。
  • ランプの光色は点灯時間とともに変色しますが、照明効果の実用上問題ありません。
  • 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

指定中の仕様・寸法情報

消費電力(W)
400
JANコード
4530118044307
トラスココード
805-2894
外径(mm)
116
全長(mm)
290
定格寿命(時間)
9000
定格電圧(V)
130
標準消費電力料金
8.8円/h
質量(g)
270
材質1
石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト