17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツルミ ミニフロート a接点用 25M MF-3A-25M

ツルミ ミニフロート a接点用 25M

通常単価(税別)
15,750
税込単価
17,325
通常出荷日:4日目

【特長】・思いきって小さくしたフロート構造です。・a接点用とb接点用の2種類があります。・耐油・耐塩素...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • JANコード
    4944792105887
  • トラスココード
    850-8493
  • 質量(g)
    1700.0
  • 材質1
    フロート本体:ABS樹脂

型番:

MF-3A-25M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF-3A-25Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
JANコード
4944792105887
トラスココード
850-8493
質量(g)
1700.0
材質1
フロート本体:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MF-3A-25M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,750
( 17,325 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・思いきって小さくしたフロート構造です。
・a接点用とb接点用の2種類があります。
・耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
【用途】
・増水または渇水などの警報用フロートに。
【商品仕様】
・ケーブル:25m
・JANコード:4944792105887
・トラスココード:850-8493
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・フロート本体:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツルミ ミニフロート a接点用 25Mの型番MF-3A-25Mのページです。 型番MF-3A-25Mに関する仕様情報を記載しております。
ツルミ ミニフロート a接点用 25Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツルミ ミニフロート a接点用 25M
ツルミ ミニフロート a接点用 30M
ミニフロート a接点用 10M
ツルミ ミニフロート b接点用 15M
ツルミ ミニフロート b接点用 10M
ツルミ ミニフロート b接点用 20M
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格15,75018,0888,45312,57210,42214,228
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
JANコード494479210588749447921058944944792105856494479210592449447921059174944792105931
トラスココード850-8493850-8494850-8490850-8496850-8495850-8497
質量(g)1700.01900.01000.01400.01000.01500.0
材質1フロート本体:ABS樹脂フロート本体:ABS樹脂フロート本体:ABS樹脂フロート本体:ABS樹脂フロート本体:ABS樹脂フロート本体:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト