ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MF310RX1300X300M
2026年04月に販売終了となりました。
現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
【特長】
・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。
・小傷の防止に効果を発します。
・巻物でお好きなサイズで梱包できます。
【用途】
・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護。
【商品仕様】
・幅(mm):1300
・長さ(m):300
・厚み(mm):1
・厚み約1mm、1300~1380幅×300m巻
・トラスココード:816-6599
・質量:13kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)