ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W MF300LSH-U
  • 岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W
通常単価(税別)
14,492
税込単価
15,941
通常出荷日:9日目

【特長】・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます・水銀ランプの最大5...

詳細を確認
  • 適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。
  • ランプの光色は点灯時間とともに変色しますが、照明効果の実用上問題ありません。
  • 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。
詳細を確認

型番:

MF300LSH-U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF300LSH-Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
消費電力(W)
300
全光束(lm)
垂直時25500/水平時23000
JANコード
4530118053507
トラスココード
805-2893
外径(mm)
116
全長(mm)
290
定格寿命(時間)
12000
定格電圧(V)
130
標準消費電力料金
6.6円/h
質量(g)
270
材質1
石英ガラス●タングステン●硬質ガラス
平均演色評価数
Ra75
点灯方向
任意(自由)
ランプ効率(lm/W)
垂直時85 水平時76.7
仕様
水銀灯用一般形安定器点灯形

商品情報

商品仕様

・型番:MF300LSH-U
・平均演色評価数:Ra75
・点灯方向:任意(自由)
・水銀灯用一般形安定器点灯形
・ランプ効率(lm/W):垂直時85 水平時76.7
・定格寿命(h):12000
・全光束(lm):垂直時25500 水平時23000
・消費電力(W):300
・全長(mm):290
・標準消費電力料金:6.6円/h
・外径(mm):116
・材質:石英ガラス/タングステン/硬質ガラス
・質量・質量単位:270g・使用条件:周囲温度は-20度~+40度の範囲内

型番リスト

表示件数
型番
MF300LSH-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,492
( 15,941 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます
・水銀ランプの最大5倍のランプ効率で省工ネ。
・色の再生性に優れた白色光。
・5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
【用途】
・工場の高天井照明
・公園、街路等
【材質】
・石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

ご注意

  • 適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。
  • ランプの光色は点灯時間とともに変色しますが、照明効果の実用上問題ありません。
  • 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300Wの型番MF300LSH-Uのページです。 型番MF300LSH-Uに関する仕様情報を記載しております。
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W
クールハロゲン110V65W 口金E11
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W
セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH
セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格14,4921,93313,70124,61419,17416,893
通常出荷日9日目8日目9日目8日目9日目9日目
商品タイプ電球・ランプ---電球・ランプ電球・ランプ
消費電力(W)30065250700360220
全光束(lm)垂直時25500/水平時230001120--3600021000
JANコード4530118053507453011804221145301180441784530118050094--
トラスココード805-2893805-2844805-2891805-2896--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト