17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR MF-2524KR

工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR

通常単価(税別)
8,389
税込単価
9,228
通常出荷日:1日目

【特長】・海水用キー式です。【用途】・MF-2524用【商品仕様】・外径65ミリ・8枚羽根・JANコー...

詳細を確認

    型番:

    MF-2524KR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MF-2524KRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MF-2524KR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,389
    ( 9,228 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・海水用キー式です。
    【用途】
    ・MF-2524用
    【商品仕様】
    ・外径65ミリ
    ・8枚羽根
    ・JANコード:4971770091818
    ・トラスココード:850-9058
    ・質量:0.27kg
    【材質/仕上】
    ・CR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CRの型番MF-2524KRのページです。 型番MF-2524KRに関する仕様情報を記載しております。
    工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR
    工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 12枚羽根 CR
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR
    工進 ラバーマスター 口径25ミリ
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MFC-65K用
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格8,3898,70424,52811,377121,06331,779
    通常出荷日1日目3日目3日目3日目4日目3日目

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト