17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ラバーマスター 口径25ミリ MF-2524

工進 ラバーマスター 口径25ミリ

通常単価(税別)
121,063
税込単価
133,169
通常出荷日:4日目

【特長】・口径25ミリです。【用途】・甲板の洗浄に・船舶の緊急排水に【商品仕様】・口径25ミリ・最大吐...

詳細を確認

    型番:

    MF-2524
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MF-2524の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MF-2524
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    121,063
    ( 133,169 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・口径25ミリです。
    【用途】
    ・甲板の洗浄に
    ・船舶の緊急排水に
    【商品仕様】
    ・口径25ミリ
    ・最大吐出量80l/min
    ・JANコード:4971770091061
    ・トラスココード:850-9056
    ・質量:8.3kg
    【材質/仕上】
    ・砲金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ラバーマスター 口径25ミリの型番MF-2524のページです。 型番MF-2524に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ラバーマスター 口径25ミリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ラバーマスター 口径25ミリ
    工進 ラバーマスター 口径40ミリ
    工進 パブールポンプ 口径25ミリ
    工進 パブールポンプ 口径50ミリ
    工進 パブールポンプ 口径40ミリ
    工進 パブールポンプ 口径80ミリ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格121,063168,75739,78363,95055,84388,384
    通常出荷日4日目3日目1日目4日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト