ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

通常単価(税別)
17,85413,699
税込単価
19,63915,069
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます・水銀ランプの最大3...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    250
  • JANコード
    4530118044178
  • トラスココード
    805-2891
  • 外径(mm)
    100
  • 全長(mm)
    245
  • 定格寿命(時間)
    12000
  • 定格電圧(V)
    130
  • 標準消費電力料金
    5.5円/h
  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

ご注意

  • 適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。
  • ランプの光色は点灯時間とともに変色しますが、照明効果の実用上問題ありません。
  • 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

型番:

MF250LSH-U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF250LSH-Uの仕様・寸法情報

消費電力(W)
250
JANコード
4530118044178
トラスココード
805-2891
外径(mm)
100
全長(mm)
245
定格寿命(時間)
12000
定格電圧(V)
130
標準消費電力料金
5.5円/h
質量(g)
190.000
材質1
石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MF250LSH-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,85413,699
( 15,069 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます
・水銀ランプの最大3倍のランプ効率で省工ネ。
・色の再生性に優れた白色光。
・5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
【用途】
・工場の高天井照明
・公園、街路等
【材質】
・石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

ご注意

  • 適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。
  • ランプの光色は点灯時間とともに変色しますが、照明効果の実用上問題ありません。
  • 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250Wの型番MF250LSH-Uのページです。 型番MF250LSH-Uに関する仕様情報を記載しております。
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W
クールハロゲン110V65W 口金E11
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W
岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)
岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格17,85422,1001,93324,61447,42950,512
通常出荷日9日目9日目5日目4日目4日目4日目
消費電力(W)25030065700--
JANコード4530118044178453011805350745301180422114530118050094--
トラスココード805-2891805-2893805-2844805-2896805-2946805-2947
外径(mm)10011611.5---
全長(mm)24529070-370370

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト