17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-20SRE MF-20SRE

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-20SRE

通常単価(税別)
3,670
税込単価
4,037
通常出荷日:8日目

【特長】・海水用キー式です。【用途】・MF用交換インペラー【商品仕様】・8枚羽根・スプラインブッシュ・...

詳細を確認

    型番:

    MF-20SRE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MF-20SREの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MF-20SRE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,670
    ( 4,037 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・海水用キー式です。
    【用途】
    ・MF用交換インペラー
    【商品仕様】
    ・8枚羽根
    ・スプラインブッシュ
    ・JANコード:4971770092150
    ・トラスココード:850-9055
    ・質量:0.15kg
    【材質/仕上】
    ・材質CR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-20SREの型番MF-20SREのページです。 型番MF-20SREに関する仕様情報を記載しております。
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-20SREのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-20SRE
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-25SRL
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR
    工進 ラバレックスポンプ
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR
    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格3,6706,07311,37745,78110,49211,377
    通常出荷日8日目1日目3日目3日目4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト