17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ ミナフォーム6mm、1000mm幅50m巻 MF160RX1000X50M

ミナ ミナフォーム6mm、1000mm幅50m巻

通常単価(税別)
28,558
税込単価
31,414
通常出荷日:8日目

【特長】・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。・小傷の防止に効果を発します。・巻物でお好き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    発泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    6
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    50
  • トラスココード
    816-6595
  • 質量(g)
    10000
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

MF160RX1000X50M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF160RX1000X50Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
発泡緩衝材
厚み(mm)
6
幅(mm)
1000
長さ(m)
50
トラスココード
816-6595
質量(g)
10000
材質1
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MF160RX1000X50M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,558
( 31,414 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。
・小傷の防止に効果を発します。
・巻物でお好きなサイズで梱包できます。
【用途】
・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・長さ(m):50
・厚み(mm):6
・厚み約6mm、1000~1080幅×50m巻
・トラスココード:816-6595
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミナ ミナフォーム6mm、1000mm幅50m巻の型番MF160RX1000X50Mのページです。 型番MF160RX1000X50Mに関する仕様情報を記載しております。
ミナ ミナフォーム6mm、1000mm幅50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミナ ミナフォーム6mm、1000mm幅50m巻
ミナ ミナフォーム4mm、1000mm幅75m巻
ミナ ミナフォーム8mm、1000mm幅75m巻
ミナ ミナフォーム0.5mm、1000mm幅600m巻
ミナ ミナフォーム4mm、1200mm幅75m巻
ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業
通常価格28,55827,06133,77923,92417,87540,693
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
厚み(mm)6480.541
幅(mm)100010001000100012001500
長さ(m)50757560075300
トラスココード816-6595816-6594816-6596816-6593816-6598816-6600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング