ファクトリーサプライ用品技術窓口

Scotch-Weld EPX接着剤

通常単価(税別)
2,292
税込単価
2,521
通常出荷日:1日目

【特長】・焼き付け塗装に耐える高い耐熱性があります。・溶剤痕がないため、後仕上げが必要ありません。・あ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 仕様適合ガン
    EPX APP
  • JANコード
    4901690363764
  • トラスココード
    325-6804
  • 可使時間(分)
    3
  • 硬化時間(分)
    15
  • 粘度
    中粘度
  • 容量(ml)
    50
  • 質量(g)
    79.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂
  • 粘度(Pa・s)
    主剤30/硬化剤30
  • 色詳細
    灰色
  • 用途
    金属(油面接着可)
  • 内容量
    1本(50ml)

ご注意

  • 画像は「メタルグリップL」です。型番により商品仕様が異なります。
  • 要冷蔵保管(5℃以下)。30℃以上で1週間を超えると押出しても出てこなくなる可能性があります。
  • <スコッチ・ウェルド>は、3M社の商標です。
  • <スコッチ・ウェルド>は、3M社の商標です。

型番:

METAL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

METALの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
仕様適合ガン
EPX APP
JANコード
4901690363764
トラスココード
325-6804
可使時間(分)
3
硬化時間(分)
15
粘度
中粘度
容量(ml)
50
質量(g)
79.000
材質1
主成分:アクリル樹脂
粘度(Pa・s)
主剤30/硬化剤30
色詳細
灰色
用途
金属(油面接着可)
内容量
1本(50ml)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
METAL

内容量

最小発注数量
1本(50ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,292
( 2,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き付け塗装に耐える高い耐熱性があります。
・溶剤痕がないため、後仕上げが必要ありません。
・あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
【用途】
・アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

ご注意

  • 画像は「メタルグリップL」です。型番により商品仕様が異なります。
  • 要冷蔵保管(5℃以下)。30℃以上で1週間を超えると押出しても出てこなくなる可能性があります。
  • <スコッチ・ウェルド>は、3M社の商標です。
  • <スコッチ・ウェルド>は、3M社の商標です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Scotch-Weld EPX接着剤の型番METALのページです。 型番METALに関する仕様情報を記載しております。
Scotch-Weld EPX接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Scotch-Weld EPX接着剤
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンセメダイン
通常価格2,2923,32428,1337,9993,1403,085 -
通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目1日目〜
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他
仕様適合ガンEPX APP-----
JANコード490169036376445493959067344550309214548---
トラスココード325-6804161-5935555-1958---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト