ツール用品技術窓口

TTC エッチングベンダーロングタイプ

通常単価(税別)
2,830
税込単価
3,113
通常出荷日:1日目

【特長】・丸める、つかむ、曲げる、ひねる。平型で広い面の折り曲げに最適

  • 呼び寸法
    135
  • JANコード
    4952269113426
  • トラスココード
    828-3590
  • 全長 (mm)
    136
  • 重量 (g)
    75
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼(S58C)
  • グリップ材質
    塩化ビニール
  • 厚さ(mm)
    7

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

型番:

MEB-135
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MEB-135の仕様・寸法情報

呼び寸法
135
JANコード
4952269113426
トラスココード
828-3590
全長(mm)
136
重量(g)
75
本体材質
機械構造用炭素鋼(S58C)
グリップ材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
7
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MEB-135
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830
( 3,113 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸める、つかむ、曲げる、ひねる。平型で広い面の折り曲げに最適

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TTC エッチングベンダーロングタイプの型番MEB-135のページです。 型番MEB-135に関する仕様情報を記載しております。
TTC エッチングベンダーロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TTC エッチングベンダーロングタイプ
TTC エッチングベンダーショートタイプ
ミニフラットノーズプライヤー
ダックビルプライヤー DBP-200
TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型
極・薄型ホールドプライヤー(ストレートタイプ)
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダツノダ
通常価格2,8302,8302,4922,9823,3053,400
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
呼び寸法135125115200--
JANコード495226911342649522691134194952269401110495226910605349522691111494952269106190
トラスココード828-3590828-3589853-4887853-4840853-4888576-0336
全長(mm)136124118210126-
重量(g)75706018065-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト