17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:シンボルマーク)外径16mm ME-00-16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:シンボルマーク)外径16mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ME-00-16

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・リサイクル法が制定された事により、アルミ・スチール缶の材質表示など、リサイクルを前提とする諸制度が整備されはじめています。
・プラスチック工業協会が提唱するプラスチック識別マークのプラ型用インサート、及び放電加工用電極を製作し、金型標準部品といたしました。
・アメリカ・ドイツ・フランスの識別マークをご用意しております。
【用途】
・放電加工用
【商品仕様】
・全長H(mm):14
・材質名:シンボルマーク
・外径D(mm):φ16
・浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:シンボルマーク)外径16mm
・トラスココード:807-1676
・質量:20.8g
【材質/仕上】
・C1100

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
807-1676
質量(g)
20.8
材質1
C1100
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト