17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイユー マワールでんMD-W10PN MD-W10PN
  • タイユー マワールでんMD-W10PN

タイユー マワールでんMD-W10PN

通常単価(税別)
620,815
税込単価
682,897
通常出荷日:8日目

【特長】・ストレッチ包装のターンテーブルにお使いいただけます。・インバータ内蔵ですのでスムーズなスロー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    MD-W10PN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MD-W10PNの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    回転台
    高さ (mm)
    -
    本体/オプション
    本体
    トラスココード
    135-9187
    質量(g)
    157000.0
    材質1
    -
    許容荷重(kg)
    -
    電源
    3相200V

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 高さ (mm)

    • 本体/オプション

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 許容荷重(kg)

    • 電源

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MD-W10PN

    商品タイプ

    高さ (mm)

    本体/オプション

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    許容荷重(kg)

    電源

    最小発注数量
    回転台
    -
    本体
    135-9187
    157000.0
    -
    -
    3相200V
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    620,815
    ( 682,897 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ストレッチ包装のターンテーブルにお使いいただけます。
    ・インバータ内蔵ですのでスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。
    ・フォークリフトの差し込み口付です。
    【商品仕様】
    ・テーブル直径×高さ(mm):1200×216
    ・耐荷重(kg):1000
    ・最高回転数(rpm):11.0
    ・電源3相200V
    ・インバータ装備
    ・電動式ターンテーブル
    ・質量:157kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイユー マワールでんMD-W10PNの型番MD-W10PNのページです。 型番MD-W10PNに関する仕様情報を記載しております。
    タイユー マワールでんMD-W10PNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイユー マワールでんMD-W10PN
    タイユー マワールでんMD-W15PN
    タイユー マワールでん
    タイユー マワールでんMD-45H
    マワールでん
    小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ
    メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
    通常価格620,815770,000433,995196,831694,39315,901 -
    通常出荷日8日目19日目8日目8日目11日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    回転台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト