17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マワールでん MD-W10

マワールでん

通常単価(税別)
694,393
税込単価
763,832
通常出荷日:11日目

【特長】・インバータ内蔵で回転速度を制御でき、荷崩れがしづらくなっています。・フィルムはワンタッチでセ...

詳細を確認

型番:

MD-W10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MD-W10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム関連製品
幅(mm)
1200
長さ(m)
2010
最大荷重(kg)
1000
トラスココード
135-9196
質量(g)
197000.0
材質1
主要部 SS-400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-W10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694,393
( 763,832 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータ内蔵で回転速度を制御でき、荷崩れがしづらくなっています。
・フィルムはワンタッチでセットできます。主な手巻き用フィルムにも対応しています。
・テンション調整が容易で、荷物をしっかりと巻くことができます。
・移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。
・手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マワールでんの型番MD-W10のページです。 型番MD-W10に関する仕様情報を記載しております。
マワールでんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マワールでん
マワールミニスロープセット
タイユー マワールでんMD-45H
タイユー マワールでんMD-W15PN
マワールPT型用取付用座金
小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格694,39343,899196,831770,0002,00165,531 -
通常出荷日11日目8日目8日目19日目1日目8日目
商品タイプストレッチフィルム関連製品-----
幅(mm)1200-----
長さ(m)2010-----
最大荷重(kg)1000-----
トラスココード135-9196-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレッチフィルム包装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト