17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチデーターデートマーク “OD型”
  • マルチデーターデートマーク “OD型”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチデーターデートマーク “OD型”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MD-OD-6

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。
・Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。
・時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。
【材質】
・SUS420焼入れ研磨仕上げ

ご注意

  • 別作は出来ません。
  • 別作は出来ません。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
6
全長(mm)
10
硬度
HRC50±2
摘要
OD型
トラスココード
807-1815
質量(g)
1.1
材質1
SUS420焼入れ研磨仕上げ
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト