(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイジェット ダイメイトモジュラー

ダイジェット ダイメイトモジュラー
通常単価(税別):
60,996
通常出荷日:
2日目

【特長】
・高能率形状加工用カッターです。
・金型荒加工用のロングセラー商品です。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄用
【商品仕様】
・ヘッド交換式工具
・多刃タイプ
・クーラント穴付き
・JANコード:4547328211290
・トラスココード:828-0345
・質量:255g
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MDH-6350-M16

型番

MDH-6350-M16

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

60,996円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット ダイメイトモジュラーの型番MDH-6350-M16のページです。
型番MDH-6350-M16に関する仕様情報を記載しております。

MDH-6350-M16で型番確定

ダイジェット ダイメイトモジュラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)