17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO 無線温度・湿度ロガー接続用ケーブル 1M MD9281-010

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CHINO 無線温度・湿度ロガー接続用ケーブル 1M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MD9281-010

2018年09月に販売終了となりました。

【特長】
・無線温度・湿度ロガー(MD6661)と温湿度センサー(MD9201)を接続するケーブルです。
・互換ケーブルのためケーブル交換時およびケーブル長の変更時も無線温度・湿度ロガー(MD6661)と温湿度センサー(MD9201)は交換不要です。
【用途】
・倉庫の温湿度管理。
・店舗内各設備の温湿度管理。
・工場施設、美術館や博物館などの環境監視。
・冷蔵庫・冷凍庫の温度管理。
・温室の温湿度管理。
【商品仕様】
・長さ(m):1
・長さ(m):1
・JANコード:4562208230352
・トラスココード:838-2536
・質量:40g
【材質/仕上】
・リード線:PVC樹脂
・センサプラグ:ABS樹脂

ご注意

  • 別売のMD6661およびMD9201とセットでご使用ください。 

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト