17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続 MD8115-V00

CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続

通常単価(税別)
38,977
税込単価
42,875
通常出荷日:14日目

【特長】・PC1台で最大360台のデータを一元管理できます。・受信器イーサネット接続対応で既設ネットワ...

詳細を確認

    ご注意

    • 国内販売専用

    型番:

    MD8115-V00
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MD8115-V00の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MD8115-V00
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,977
    ( 42,875 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PC1台で最大360台のデータを一元管理できます。
    ・受信器イーサネット接続対応で既設ネットワークにも接続可能です。
    ・無線式モニタリングシステムの為、配線工事が不要で設置レイアウト変更も自由自在です。
    ・広域エリアの集中監視を手軽に実施できます。
    ・多彩な警報判定機能を搭載しています。
    【用途】
    ・製薬・食品・精密機器などの倉庫、製造ラインの環境モニタリング。
    ・頻繁にレイアウト変更する場所での環境モニタリング。
    ・広域エリアの集中監視。
    【商品仕様】
    ・直流電圧(V):±9.999
    ・電源:AC電源(100~240VAC)
    ・奥行(mm):37
    ・高さ(mm):109
    ・幅(mm):119
    ・幅(mm):119
    ・高さ(mm):109
    ・奥行(mm):37
    ・無線方式:特定小電力無線 ARIB STD T-67
    ・無線周波数:429MHz帯
    ・分解能(V DC):0.001
    ・保管温度範囲/保管湿度範囲:-10~60℃/10~90%RH
    ・JANコード:4562208235265
    ・トラスココード:838-5146
    ・質量:170g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・取扱説明書1部
    ・検査成績書1部
    ・壁取り付け用タッピングネジ2個
    ・ACアダプタ1個

    ご注意

    • 国内販売専用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続の型番MD8115-V00のページです。 型番MD8115-V00に関する仕様情報を記載しております。
    CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続
    CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続(防塵・防滴構造)
    監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続
    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)
    CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様
    CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様
    メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
    通常価格38,97732,02932,667 -33,327 -23,38929,441
    通常出荷日14日目14日目39日目1日目〜14日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト