17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様 MD8105-V00

CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様

通常単価(税別)
29,44128,416
税込単価
32,38531,258
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・最大で中継6段、送信器60台接続可能です。・送信器側に最大16000データの大容量メモリーを...

詳細を確認

    型番:

    MD8105-V00
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MD8105-V00の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MD8105-V00
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,44128,416
    ( 31,258 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大で中継6段、送信器60台接続可能です。
    ・送信器側に最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
    ・検査成績書を標準付属しています。
    ・スケーリング機能付きです。
    【用途】
    ・食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
    ・研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
    【商品仕様】
    ・直流電圧(V):±9.999
    ・電源:AC電源(100~240VAC)+バックアップ用内蔵2次電池
    ・測定範囲(V DC):±9.999
    ・最小表示(V DC):0.001
    ・JANコード:4562208234596
    ・トラスココード:838-5145
    ・質量:130g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様の型番MD8105-V00のページです。 型番MD8105-V00に関する仕様情報を記載しております。
    CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様
    CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様
    CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続
    CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続(防塵・防滴構造)
    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)
    無線温度ロガー
    メーカーチノーチノーチノーチノーチノー東京硝子器械
    通常価格29,44123,38938,97732,02933,327 -5,800 -
    通常出荷日7日目14日目14日目14日目1日目〜5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト