17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

通常単価(税別)
32,66733,484
税込単価
35,93436,832
通常出荷日:39日目

【特長】・PC1台で最大360台のデータを一元管理できます・ワイヤレスウォッチャは無線式モニタリングシ...

詳細を確認
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 国内販売専用
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源(V)

最小発注数量
4562208235050
838-2509
130
アルカリ単3乾電池×2本
1個
4562208235203
838-2511
130
アルカリ単3乾電池×2本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,484
( 36,832 )
39日目
32,667
( 35,934 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC1台で最大360台のデータを一元管理できます
・ワイヤレスウォッチャは無線式モニタリングシステムです
・温度、湿度、電圧データを計測モニタリング
・受信器イーサネット接続対応、既設ネットワークにも接続可能
・配線工事不要、設置レイアウト変更も自由自在
・広域エリアの集中監視を手軽に実施
・多彩な警報判定機能を搭載しています
【用途】
・製薬・食品・精密機器などの倉庫、製造ラインの環境モニタリング
・頻繁にレイアウト変更する場所での環境モニタリング
・広域エリアの集中監視

ご注意

  • 国内販売専用
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続
データ収録機能付2chデジタルハンディ温度計
防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1400℃
ES600シリーズ記録紙
CHINO LEシリーズ記録紙
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格32,667-58,79112,12318,28710,39132,978
通常出荷日39日目4日目1日目8日目8日目8日目
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂(抗菌仕様)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト